Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
13.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 12.8 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67