Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN 4052568290443
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова G3/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
13.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 30 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67