Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4

8060530

GTIN 4052568290450

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
20.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8.3 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67