Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
GTIN 4052568290467
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G1 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
22.6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 23 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67