Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN 4052568290481
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
30.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 13.5 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67