Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN 4052568435783
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/4 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
33.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 25 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67