Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
50.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67