Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
60.4 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 10 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67