Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN 4052568435813
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G2 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
77.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67