Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN 4052568290511
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 30 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67