Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN 4052568290528
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 3/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
13.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 12.8 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67