Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
20.3 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8.3 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67