Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
GTIN 4052568435837
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 1 1/4 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
33.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 25 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67