Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4
8060551
GTIN 4052568435844
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбовий фітипг 1 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
49 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67