Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN 4052568290597
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
50.1 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67