Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
77.9 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67