Пластикова трубка PFAN-3X0,5-NT

8061167

GTIN 4052568295646

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
3 mm
Внутрішній Ø
2.3 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C