Пластикова трубка PTFEN-6X1-NT-100
8061172
GTIN 4052568290610
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C