Пластикова трубка PTFEN-10X1,5-NT

8061174

GTIN 4052568290634

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C