З'єднувальна лінія NEBL-M8G4-E-2-N-M8G4
8065106
GTIN 4052568457082
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підкл ючення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Довжина кабелю
2 m