З'єднувальна лінія NEBC-D8W4-ES-0.5-N-S-D8W4-ET
8065124
GTIN 4052568584559
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, тех нологія підключення
M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Довжина кабелю
0.5 m