Пневморозподільник VSVA-BT-M32CS2-MS-A2-1T5L-PA

8066575

GTIN 4052568457310

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
125 l/min
Спосіб приведення в дію
Електричний