Подвійний ніпель NPFC-D-M5-G18-M

8069211

GTIN 4052568297497

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M5
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar