Перехідна муфта NPFC-R-G18-M5-F

8069219

GTIN 4052568297572

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
M5
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar