Перехідна муфта NPFC-R-G1-G34-F

8069226

GTIN 4052568297640

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Пневматичне з'єднання 2
G3/4
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar