Перехідний ніпель NPFC-R-M5-M3-MF
8069227
GTIN 4052568297657
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M5
Пневматичне з'єднання 2
M3
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar