Перехідний ніпель NPFC-R-M7-M5-MF

8069228

GTIN 4052568297664

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M7
Пневматичне з'єднання 2
M5
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar