Перехідний ніпель NPFC-R-G14-M5-MF
8069229
GTIN 4052568297671
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне з'єднання 2
M5
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar