Перехідний ніпель NPFC-R-G12-G14-MF-P50
8069232
GTIN 4052568297701
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Пневматичне з'єднання 2
G1/4
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar