Перехідний ніпель NPFC-R-G12-G38-MF-P50
8069233
GTIN 4052568297718
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Пневматичне з'єднання 2
G3/8
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar