Перехідний ніпель NPFC-R-G34-G12-MF-P50
8069236
GTIN 4052568297749
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar