Блок клапанів VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
8071579
GTIN 4052568445812
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
725 l/min
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення
M12x1, A-кодування відповідно до EN 61076-2-101
Привід електричного підключення, техніка підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101