Давач оптичний SOOD-BS-R-PN-50

8075654

GTIN 4052568446260

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
3 mm - 50 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 60 °C