Світловий бар'єр SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
11 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
0 mm - 2000 mm
Ступі нь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 60 °C