Давач оптичний SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
0 mm - 1000 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 60 °C