Давач оптичний SOOD-BS-L-PN-30
8075658
GTIN 4052568446307
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
7 mm - 30 mm
Ступінь захист у
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C