Давач оптичний SOOD-BS-L-PN-50

8075659

GTIN 4052568446314

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
7 mm - 50 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C