Давач оптичний SOOD-BS-L-PN-80
8075660
GTIN 4052568446321
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
20 mm - 80 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C