Світловий бар'єр SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN 4052568446338
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
11 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
0 mm - 10000 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C