Давач оптичний SOOD-RS-L-PN
8075662
GTIN 4052568446345
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
10 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
0 mm - 2000 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C