Давач оптичний SOOE-DS-R-PNLK-T

8075663

GTIN 4052568446352

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
2 mm - 1000 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C