Давач оптичний SOOE-BS-R-PNLK-T
8075664
GTIN 4052568446369
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
5 mm - 350 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C