Світловий бар'єр SOOE-TB-R-PNLK-T
8075665
GTIN 4052568446376
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
14 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
0 mm - 12000 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C