Давач оптичний SOOE-RS-R-PNLK-T
8075666
GTIN 4052568446383
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Діапазон робочий
0 mm - 6500 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C