Давач відстані SOOE-MS-R-PNLK-T

8075668

GTIN 4052568446406

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
Червоне - Світлодіод
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
10 °C - 60 °C