Давач оптичний SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

GTIN 4052568446413

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
25 mm - 120 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C