Давач оптичний SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
GTIN 4052568446420
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
25 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
7 mm - 300 mm
Ступінь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C