Світловий бар'єр SOOE-TB-L-PNLK-T
8075671
GTIN 4052568446437
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Струм холостого ходу
14 mA
Тип світла
лазерний - Червоне
Діапазон робочий
0 mm - 20000 mm
Ступін ь захисту
IP65 - IP67 - IP69K
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 60 °C