З'єднувальна лінія NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
GTIN 4052568615413
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m