З'єднувальна лінія NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8
8080788
GTIN 4052568456733
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
10 m